Discontinued Items
SROM   Prodotto alternativo Niente






TipoParte[ M ]
Materiale
[ S ]
Trattamento superficie
Kit (Cursore 1 pz. + Rotaia 1 pz.)
(Senza finecorsa)(Con finecorsa)
SROM
(Fori filettatura femmina)
SROZ
(Fori svasati piani)
SROMST
(Fori filettatura femmina)
SROZST
(Fori svasati piani)
(1)RotaiaLega di alluminioAnodizzato trasparente
(2)CursoreResina acetalica-
(3)CW614N/CuZn39Pb3-
(4)Acciaio-
(5)FinecorsaLega di alluminioAnodizzato trasparente
(6)Vite di fermoAcciaio inox-

Specificazioni

Binari di scorrimento - In alluminio:Immagine relativa
Codice componente
L
Fori
Coeff. di carico
Velocità max consentita
Tipo
N.
Fori filettatura femmina
SROM
(Senza finecorsa)
SROMST
(Con finecorsa)

Fori svasati piani
SROZ
(Senza finecorsa)
SROZST
(Con finecorsa)

[ ! ]SROZ e SROZST applicabili solo al N.25.
15

25

90 / 140
Q.tà fori =
+1
Il n.15 è 28N
Il n.25 è 110N
** Variabile a seconda delle condizioni.

0.85m/sec
190 / 240
290 / 340
390 / 440
490 / 540
(
L-40
)
590 / 640
50
690 / 740
790 / 840
890 / 940
990 / 1040

Alterazione


Customer Service

Lunedí - Giovedi dalle 8.00 - 17.00
Venerdí dalle 8.00 - 16.00
E-Mail:team.italia@misumi-europe.com
Fax:+49 (0) 6196 7746 360
Telephone:+39 (0) 2 9286 8270