Configuratore

Si prega di selezionare i parametri Nell' ordine elencato
※Alcuni dei nuovi prodotti non possono essere selezionati tramite questo sistema.
※Nota per User di Explorer 7: un'attualizzazione per motivi di sicurezza impedisce l'uso della funzione "drop-down". Per poter usare il configuratore CAD, consigliamo di effettuare un upgrade del browser.




Passo del rullo(1) Rullo (HRO28)Cuscinetto(2) Profilato
P=30P=50[ M ]
Materiale
[ S ]
Trattamento
superficie
[ M ]
Materiale
[ M ]
Materiale
[ S ]
Trattamento
superficie
ROCOMROCOGAcciaioCromatura trivalenteAcciaioAcciaio* Placcatura ZAM

Passo del rulloPerno RSupporto di attacco profilatoVite · Dado
P=30P=50[ M ]
Materiale
[ S ]
Trattamento
superficie
[ M ]
Materiale
[ S ]
Trattamento
superficie
[ M ]
Materiale
[ S ]
Trattamento
superficie
ROCOMROCOGAcciaioCromatura trivalenteAcciaioCromatura trivalenteAcciaioCromatura trivalente
* Placcatura ZAM (placcatura di zinco, alluminio e magnesio)

Specificazioni

Trasportatori a rulli - Diametro rullo 28mm:Immagine relativa
Codice componenteLPrezzo unitario € Q.tà 1 ~ 5
TipoQuantità
rulli
ROCOM
P=30
ROCOG
P=50
ROCOM(P=30)ROCOG(P=50)
W113W213W313W413W513W113W213W313W413W513
ROCOM
ROCOG
7(230)(350)74,9086,7094,60104,90115,9083,0094,80102,70113,00124,10
8(260)(400)81,7094,60103,20114,40126,5090,70103,50112,10123,40135,40
9(290)(450)88,50102,50111,80123,90137,0098,30112,20121,50133,70146,80
10(300)(500)95,30110,40120,40133,40147,50105,90120,90131,00144,00158,10
11(330)(550)102,10118,30129,00143,00158,10113,50129,60140,40154,40169,50
12(360)(600)109,00126,10137,60152,50168,60121,20130,90141,80155,90171,20
13(390)(650)115,80134,00146,20162,00179,20128,80132,20143,20157,50174,00
14(430)(700)122,60141,90154,80171,60189,70130,10141,00152,70167,90184,30
15(460)(750)129,40149,80163,40181,10200,30131,40148,90161,20177,30194,60
16(490)(800)136,20157,70172,00190,60210,80137,30156,80169,80186,60204,90
17(530)(850)143,00165,60180,60200,20221,30144,20164,70178,30196,00215,20
18(560)(900)149,80173,50189,30209,70231,90151,10172,60186,80205,40225,50
19(590)(950)156,70181,40197,90219,20242,40158,10180,50195,40214,70235,70
20(600)-163,50189,30206,50228,80253,00-----
21(630)-165,10191,20208,60231,10255,50-----
22(660)-166,80193,10210,70233,40258,10-----
23(690)-168,50195,00212,80235,70260,70-----
24(730)-172,80200,00218,20241,70267,30-----
25(760)-178,90207,20226,00250,30276,90-----
26(790)-185,10214,30233,80259,00286,40-----
27(830)-191,30221,50241,60267,60296,00-----
28(860)-197,40228,60249,40276,20305,50-----
29(890)-203,60235,80257,20284,90315,10-----
30(900)-209,80243,00265,00293,50324,60-----
31(930)-216,00250,10272,80302,20334,20-----
32(960)-222,10257,30280,60310,80343,70-----
[ ! ]Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Customer Service

Lunedí - Giovedi dalle 8.00 - 17.00
Venerdí dalle 8.00 - 16.00