Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
A-APJAL8-[60-130/10]-P[4-7.99/0.01] |
A-APJAL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
A-APJAL10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
A-APJAL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
A-APJAL13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
A-APJAL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-APJAL16-[70-130/10]-P[4-15.99/0.01] |
A-APJAL16-LC[47-129.9/0.1]-P[4-15.99/0.01] |
A-APJAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
A-APJAL20-LC[47-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-APJAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
A-APJAL25-LC[47-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-APJAS8-[50-130/10]-P[4-7.99/0.01] |
A-APJAS8-LC[44-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
A-APJAS10-[50-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
A-APJAS10-LC[44-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
A-APJAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
A-APJAS13-LC[44-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-APJAS16-[50-130/10]-P[4-15.99/0.01] |
A-APJAS16-LC[44-129.9/0.1]-P[4-15.99/0.01] |
A-APJAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
A-APJAS20-LC[44-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-APJAS25-[50-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
A-APJAS25-LC[44-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-APJDL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
A-APJDL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
A-APJDL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
A-APJDL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
A-APJDL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-APJDL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-APJDL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-APJDL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-APJDL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-APJDL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-APJDL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-APJDL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-APJDS8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
A-APJDS8-LC[44-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
A-APJDS10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
A-APJDS10-LC[44-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
A-APJDS13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-APJDS13-LC[44-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-APJDS16-[50-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-APJDS16-LC[44-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-APJDS20-[50-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-APJDS20-LC[44-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-APJDS25-[50-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-APJDS25-LC[44-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-APJEL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
A-APJEL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
A-APJEL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
A-APJEL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
A-APJEL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-APJEL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-APJEL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-APJEL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-APJEL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-APJEL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-APJEL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-APJEL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 4 ~ 15.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 4 ~ 15.99 | - | 47 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 47 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 47 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 44 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 44 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 44 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 4 ~ 15.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 4 ~ 15.99 | - | 44 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 44 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 44 ~ 129.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | - | 47 ~ 129.9 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | - | 47 ~ 129.9 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | - | 47 ~ 129.9 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 50 ~ 130 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 44 ~ 129.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | 50 ~ 130 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 44 ~ 129.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 44 ~ 129.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | - | 44 ~ 129.9 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | - | 44 ~ 129.9 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | - | 44 ~ 129.9 | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | - | 47 ~ 129.9 | - | 6 ~ 15.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | - | 47 ~ 129.9 | - | 6 ~ 19.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 24.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | - | 47 ~ 129.9 | - | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali