Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
AT-APJAL8-[60-100/10]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAL8-LC[43-59.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAL8-LC[70.1-79.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAL8-LC[80.1-89.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAL8-LC[90.1-99.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAL10-[60-100/10]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAL10-LC[43-59.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAL10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAL10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAL10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAL10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAL13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAL13-LC[43-59.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAL13-LC[60.1-69.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAL13-LC[70.1-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAL13-LC[80.1-89.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAL13-LC[90.1-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS8-[50-100/10]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS8-LC[44-49.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS8-LC[70.1-79.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS8-LC[80.1-89.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS8-LC[90.1-99.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AT-APJAS10-[50-100/10]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS10-LC[44-49.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS10-LC[50.1-59.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AT-APJAS13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS13-LC[44-49.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS13-LC[50.1-59.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS13-LC[60.1-69.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS13-LC[70.1-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS13-LC[80.1-89.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJAS13-LC[90.1-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APJDL8-[60-100/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDL8-LC[43-59.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDL8-LC[70.1-79.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDL8-LC[80.1-89.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDL8-LC[90.1-99.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDL10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AT-APJDL10-LC[43-59.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AT-APJDL10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AT-APJDL10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AT-APJDL10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AT-APJDL10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AT-APJDL13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AT-APJDL13-LC[43-59.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AT-APJDL13-LC[60.1-69.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AT-APJDL13-LC[70.1-79.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AT-APJDL13-LC[80.1-89.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AT-APJDL13-LC[90.1-99.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AT-APJDS8-[50-100/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDS8-LC[44-49.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AT-APJDS8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 43 ~ 59.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 43 ~ 59.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 43 ~ 59.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 44 ~ 49.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 44 ~ 49.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 44 ~ 49.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 100 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 43 ~ 59.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 100 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 43 ~ 59.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 100 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 43 ~ 59.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 50 ~ 100 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 44 ~ 49.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 4 ~ 7.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Dicoat | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali