Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
L-MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001] |
L-MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-MSPC10-[40-100/10]-P[8.001-10/0.001] |
L-MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.001-10/0.001] |
L-MSPC13-[40-100/10]-P[10.001-13/0.001] |
L-MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.001-13/0.001] |
L-MSPC16-[40-100/10]-P[13.001-16/0.001] |
L-MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.001-16/0.001] |
L-MSPC20-[40-100/10]-P[16.001-20/0.001] |
L-MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.001-20/0.001] |
L-MSPC25-[40-100/10]-P[20.001-25/0.001] |
L-MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.001-25/0.001] |
MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01] |
MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
MSPC10-[40-100/10]-P[8.01-10/0.01] |
MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.01-10/0.01] |
MSPC13-[40-100/10]-P[10.01-13/0.01] |
MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.01-13/0.01] |
MSPC16-[40-100/10]-P[13.01-16/0.01] |
MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.01-16/0.01] |
MSPC20-[40-100/10]-P[16.01-20/0.01] |
MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.01-20/0.01] |
MSPC25-[40-100/10]-P[20.01-25/0.01] |
MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.01-25/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 8 | 6 ~ 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 10 | 8.001 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 10 | 8.001 ~ 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 13 | 10.001 ~ 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 13 | 10.001 ~ 13 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 16 | 13.001 ~ 16 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 16 | 13.001 ~ 16 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 20 | 16.001 ~ 20 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 20 | 16.001 ~ 20 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 25 | 20.001 ~ 25 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 25 | 20.001 ~ 25 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 8 | 6 ~ 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 10 | 8.01 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 10 | 8.01 ~ 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 13 | 10.01 ~ 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 13 | 10.01 ~ 13 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 16 | 13.01 ~ 16 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 16 | 13.01 ~ 16 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 20 | 16.01 ~ 20 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 20 | 16.01 ~ 20 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 25 | 20.01 ~ 25 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 25 | 20.01 ~ 25 | - | 30 ~ 99.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Straight | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Shank (mounting part) shape | Tapped | Specification | Tap standard type |
Configura
Proprietà di base
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali