Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
SPCPD8-[35-60/0.1]-P[4.8-7.99/0.01]-V[1.5-4.29/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-4.6/0.2] |
SPCPD10-[35-60/0.1]-P[4.8-9.99/0.01]-V[1.5-5.3/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-5.8/0.2] |
SPCPD13-[35-60/0.1]-P[5.8-12.99/0.01]-V[1.5-7/0.01]-B[4-19/0.1]-S[3-10/0.1]-G[2-7.5/0.5] |
SPCPD16-[35-60/0.1]-P[9.8-15.99/0.01]-V[2.5-9/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-10/0.1]-G[3-9.5/0.5] |
SPCPD20-[35-60/0.1]-P[12.8-19.99/0.01]-V[3.5-11/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-12/0.1]-G[4-11.5/0.5] |
SPCPD25-[40-60/0.1]-P[17.8-24.99/0.01]-V[5-14/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-12/0.1]-G[5.5-14.5/0.5] |
SPCPD32-[40-60/0.1]-P[19.8-31.99/0.01]-V[7.5-18.5/0.01]-B[4-25/0.1]-S[3-15/0.1]-G[8-19/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | G (Head side hole diameter) (mm) | S (Tip side hole length) (mm) | V (Tip side hole diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 8 | 4.8 ~ 7.99 | 35 ~ 60 | 4 ~ 19 | 2 ~ 4.6 | 3 ~ 10 | 1.5 ~ 4.29 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 4.8 ~ 9.99 | 35 ~ 60 | 4 ~ 19 | 2 ~ 5.8 | 3 ~ 10 | 1.5 ~ 5.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 5.8 ~ 12.99 | 35 ~ 60 | 4 ~ 19 | 2 ~ 7.5 | 3 ~ 10 | 1.5 ~ 7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 9.8 ~ 15.99 | 35 ~ 60 | 4 ~ 25 | 3 ~ 9.5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 12.8 ~ 19.99 | 35 ~ 60 | 4 ~ 25 | 4 ~ 11.5 | 3 ~ 12 | 3.5 ~ 11 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 17.8 ~ 24.99 | 40 ~ 60 | 4 ~ 25 | 5.5 ~ 14.5 | 3 ~ 12 | 5 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 19.8 ~ 31.99 | 40 ~ 60 | 4 ~ 25 | 8 ~ 19 | 3 ~ 15 | 7.5 ~ 18.5 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Standard |
Shank diameter D tolerance | m5 | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
G (Head side hole diameter)(mm)
S (Tip side hole length)(mm)
V (Tip side hole diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali