Punzoni da taglio / testa conica 60

Punzoni da taglio / testa conica 60

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SH1.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.0-LC[25-50/0.1]
SH1.1-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.1-LC[25-50/0.1]
SH1.2-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.2-LC[25-50/0.1]
SH1.3-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.3-LC[25-50/0.1]
SH1.4-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.4-LC[25-50/0.1]
SH1.5-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.5-LC[25-50/0.1]
SH1.6-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.6-LC[25-50/0.1]
SH1.7-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.7-LC[25-50/0.1]
SH1.8-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.8-LC[25-50/0.1]
SH1.9-[25,​30,​35,​40,​50]
SH1.9-LC[25-50/0.1]
SH2.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.0-LC[25-50/0.1]
SH2.1-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.1-LC[25-50/0.1]
SH2.2-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.2-LC[25-50/0.1]
SH2.3-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.3-LC[25-50/0.1]
SH2.4-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.4-LC[25-50/0.1]
SH2.5-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.5-LC[25-50/0.1]
SH2.6-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.6-LC[25-50/0.1]
SH2.7-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.7-LC[25-50/0.1]
SH2.8-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.8-LC[25-50/0.1]
SH2.9-[25,​30,​35,​40,​50]
SH2.9-LC[25-50/0.1]
SH3.0-[25,​30,​35,​40,​50]
SH3.0-LC[25-50/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Preventivo 101.025 ~ 50-
1 Preventivo 101.0-25 ~ 50
1 Preventivo 101.125 ~ 50-
1 Preventivo 101.1-25 ~ 50
1 Preventivo 101.225 ~ 50-
1 Preventivo 101.2-25 ~ 50
1 Preventivo 101.325 ~ 50-
1 Preventivo 101.3-25 ~ 50
1 Preventivo 101.425 ~ 50-
1 Preventivo 101.4-25 ~ 50
1 Preventivo 101.525 ~ 50-
1 Preventivo 101.5-25 ~ 50
1 Preventivo 101.625 ~ 50-
1 Preventivo 101.6-25 ~ 50
1 Preventivo 101.725 ~ 50-
1 Preventivo 101.7-25 ~ 50
1 Preventivo 101.825 ~ 50-
1 Preventivo 101.8-25 ~ 50
1 Preventivo 101.925 ~ 50-
1 Preventivo 101.9-25 ~ 50
1 Preventivo 102.025 ~ 50-
1 Preventivo 102.0-25 ~ 50
1 Preventivo 102.125 ~ 50-
1 Preventivo 102.1-25 ~ 50
1 Preventivo 102.225 ~ 50-
1 Preventivo 102.2-25 ~ 50
1 Preventivo 102.325 ~ 50-
1 Preventivo 102.3-25 ~ 50
1 Preventivo 102.425 ~ 50-
1 Preventivo 102.4-25 ~ 50
1 Preventivo 102.525 ~ 50-
1 Preventivo 102.5-25 ~ 50
1 Preventivo 102.625 ~ 50-
1 Preventivo 102.6-25 ~ 50
1 Preventivo 102.725 ~ 50-
1 Preventivo 102.7-25 ~ 50
1 Preventivo 102.825 ~ 50-
1 Preventivo 102.8-25 ~ 50
1 Preventivo 102.925 ~ 50-
1 Preventivo 102.9-25 ~ 50
1 Preventivo 103.025 ~ 50-
1 Preventivo 103.0-25 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Heavy-load punches No Shank type Straight Jector None
Material SKH51 Equivalent Surface treatment None Shank (mounting part) shape Standard
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Supporto tecnico