Perni stallonatori / lunghi

Perni stallonatori / lunghi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LJ2-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ2P-[41-81/10]
LJ3-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ3P-[41-81/10]
LJ4-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ4P-[41.5-101.5/10]
LJ5-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ5P-[41.5-101.5/10]
LJ6-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ6P-[41.5-101.5/10]
LJ7-[42-102/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ7P-[42-102/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL (Full length of the pin)
(mm)
FL (Spring length)
(mm)
D (Applicable punch diameter)
(mm)
Sales form
(mm)
1 Preventivo 1041 ~ 8130 ~ 605Set package
1 Preventivo 1041 ~ 81-5Pin only
1 Preventivo 1041 ~ 8130 ~ 606Set package
1 Preventivo 1041 ~ 81-6Pin only
1 Preventivo 1041.5 ~ 101.530 ~ 608Set package
1 Preventivo 1041.5 ~ 101.5-8Pin only
1 Preventivo 1041.5 ~ 101.530 ~ 6010Set package
1 Preventivo 1041.5 ~ 101.5-10Pin only
1 Preventivo 1041.5 ~ 101.530 ~ 6013Set package
1 Preventivo 1041.5 ~ 101.5-13Pin only
1 Preventivo 1042 ~ 10230 ~ 6016/20/25Set package
1 Preventivo 1042 ~ 102-16/20/25Pin only

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Jector Standard type

Supporto tecnico