Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BBPHW4020-[25,30]-D[8,10] |
BBPHW4020-LC[15.6-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPHW5020-[25,30]-D[10,13] |
BBPHW5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPHW5525-[25,30]-D[10,13,16] |
BBPHW5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,13,16] |
BBPHW6030-[25,30]-D[13,16,20] |
BBPHW6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,16,20] |
BBPHWA4020-[25,30]-D[8,10] |
BBPHWA4020-LC[18.6-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPHWA5020-[25,30]-D[10,13] |
BBPHWA5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPHWA5525-[25,30]-D[10,13,16] |
BBPHWA5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,13,16] |
BBPHWA6030-[25,30]-D[13,16,20] |
BBPHWA6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,16,20] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (L dimension) (mm) | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | Specification | D (Punch diameter) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 40 | 20 | For standard punch | 8 ~ 10 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 40 | 20 | For standard punch | 8 ~ 10 | 15.6 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 50 | 20 | For standard punch | 10 ~ 13 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 50 | 20 | For standard punch | 10 ~ 13 | 11.1 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 55 | 25 | For standard punch | 10 ~ 16 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 55 | 25 | For standard punch | 10 ~ 16 | 13.1 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 60 | 30 | For standard punch | 13 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 60 | 30 | For standard punch | 13 ~ 20 | 13.1 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 40 | 20 | For heavy-load punches | 8 ~ 10 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 40 | 20 | For heavy-load punches | 8 ~ 10 | 18.6 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 50 | 20 | For heavy-load punches | 10 ~ 13 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 50 | 20 | For heavy-load punches | 10 ~ 13 | 11.1 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 55 | 25 | For heavy-load punches | 10 ~ 16 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 55 | 25 | For heavy-load punches | 10 ~ 16 | 13.1 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 ~ 30 | 60 | 30 | For heavy-load punches | 13 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 60 | 30 | For heavy-load punches | 13 ~ 20 | 13.1 ~ 29.9 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
L (L dimension)(mm)
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
Specification
D (Punch diameter)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali