• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussole di guida punzone con collare / overlong

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLMHG4-[16,​20]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMHG4-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMHG5-[16,​20,​25]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMHG5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMHG6-[16,​20,​25]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMHG6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMHG8-[16,​20,​25]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG10-[16,​20,​25]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMHG10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent42 ~ 1016 ~ 20-0.8 ~ 1.5
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent42 ~ 10-10 ~ 19.90.8 ~ 1.5
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent52 ~ 1116 ~ 25-0.8 ~ 2
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent52 ~ 11-10 ~ 24.90.8 ~ 2
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent62 ~ 1216 ~ 25-1 ~ 2.5
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent62 ~ 12-10 ~ 24.91 ~ 2.5
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent82 ~ 1416 ~ 25-1 ~ 3.5
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent82 ~ 14-10 ~ 24.91 ~ 3.5
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent102 ~ 1416 ~ 25-2 ~ 5.5
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent102 ~ 14-10 ~ 24.92 ~ 5.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Headed type Tip shape A Shank diameter D tolerance m5

Supporto tecnico