Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-HD-B6-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-HD-B6-LC[14-34.9/0.1] |
A-HD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B8-LC[9-40/0.1] |
A-HD-B10-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B10-LC[9-40/0.1] |
A-HD-B13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B13-LC[9-40/0.1] |
A-HD-B16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B16-LC[9-40/0.1] |
A-SD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-SD-B10-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-SD-B13-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-SD-B16-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
HD-B6-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
HD-B6-LC[14-34.9/0.1] |
HD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
HD-B8-LC[9-39.9/0.1] |
HD-B10-45 |
HD-B10-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B13-45 |
HD-B13-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B16-45 |
HD-B16-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B20-45 |
HD-B20-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B22-45 |
HD-B22-LC[10-44.9/0.1] |
HD-B25-45 |
HD-B25-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B32-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
HD-B32-LC[9-34.9/0.1] |
HD-B38-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B38-LC[9-34.9/0.1] |
HD-B45-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B45-LC[13-34.9/0.1] |
HD-B50-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B50-LC[13-34.9/0.1] |
HD-B56-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B56-LC[13-34.9/0.1] |
SD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B8-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B10-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B10-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B13-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B16-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B20-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B20-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B22-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B22-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B25-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B25-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B32-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
SD-B32-LC[10-34.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 6 | - | 14 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 8 | - | 9 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 10 | - | 9 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 13 | - | 9 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 16 | - | 9 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 6 | - | 14 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 8 | - | 9 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 10 | 16 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 10 | - | 9 ~ 44.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 13 | 16 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 13 | - | 9 ~ 44.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 16 | 16 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 16 | - | 9 ~ 44.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 20 | 16 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 20 | - | 9 ~ 44.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 22 | 16 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 22 | - | 10 ~ 44.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 25 | 16 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 25 | - | 9 ~ 44.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 32 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 32 | - | 9 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 38 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 38 | - | 9 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 45 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 45 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 50 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 50 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 56 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 56 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 8 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 16 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 20 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 20 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 22 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 22 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 25 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 25 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 32 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 32 | - | 10 ~ 34.9 |
Loading...
Inside shape | Regular | Scrap retention | None | Machining to prevent scrap clogging | No |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent |
Configura
Proprietà di base
Shape
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali