Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-AHD-B6-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B6-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B10-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B13-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B16-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B10-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B13-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B16-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B6-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B6-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B10-40 |
AHD-B10-LC[10-39.9/0.1] |
AHD-B13-40 |
AHD-B13-LC[10-39.9/0.1] |
AHD-B16-40 |
AHD-B16-LC[10-39.9/0.1] |
AHD-B20-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B20-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B25-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B25-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B10-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B13-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B16-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B20-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B20-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B25-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B25-LC[10-34.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 16 | - | 10 ~ 39.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 20 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 25 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Headed type | m5 | 25 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 20 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 25 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Straight | n5 | 25 | - | 10 ~ 34.9 |
Loading...
Inside shape | Angular | Scrap retention | None | Machining to prevent scrap clogging | No |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent |
Configura
Proprietà di base
Shape
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali