Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01] |
FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01] |
FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01] |
FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01] |
FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | A | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | A | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 |
Loading...
Shank type | Straight | Scrap retention | W/O |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali