• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussole di taglio con collare (+0,002) / arresto della lama / foro di scarico conico / metallo duro integrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SR-VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Punches/Button dies Button dies (with head) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Supporto tecnico