• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punzoni da taglio / senza testa / foro aria / doppio passo / TiCN / VHM

Punzoni da taglio / senza testa / foro aria / doppio passo / TiCN / VHM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment Shank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
T (Head length)
(mm)
T dimension alteration [TC]
(mm)
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10None-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10TiCN+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10TiCN+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10None+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Preventivo 10None+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10None+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Preventivo 10None+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10None+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Preventivo 10None+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Preventivo 10None+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip shapes One-step Jector With air hole Tip shape A
Material Carbide super fine grain (HIP) Shank (mounting part) shape Flange stopper

Supporto tecnico