Spine di riscontro per piastra spelacavi / testa cilindrica / punta parabolica conica / carburo solido / TiCN

Spine di riscontro per piastra spelacavi / testa cilindrica / punta parabolica conica / carburo solido / TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
H-WTPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-WTPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WTPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-WTPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-WTPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-WTPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-WTPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 101.610 ~ 321 ~ 1.6
1 Preventivo 102.010 ~ 321 ~ 2
1 Preventivo 102.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10310 ~ 402 ~ 3
1 Preventivo 10410 ~ 403 ~ 4
1 Preventivo 10510 ~ 404 ~ 5
1 Preventivo 10610 ~ 405 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico