Spine di riscontro per piastra di spellatura / testa cilindrica / punta tronco-conica / carburo solido / TiCN

Spine di riscontro per piastra di spellatura / testa cilindrica / punta tronco-conica / carburo solido / TiCN
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
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
1 Preventivo 101.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.6-
1 Preventivo 101.6-10 ~ 321 ~ 1.616 ~ 45
1 Preventivo 102.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 2-
1 Preventivo 102.0-10 ~ 321 ~ 216 ~ 45
1 Preventivo 102.510 ~ 3010 ~ 321.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 102.5-10 ~ 321.5 ~ 2.516 ~ 45
1 Preventivo 10315 ~ 3010 ~ 402 ~ 3-
1 Preventivo 103-10 ~ 402 ~ 316 ~ 45
1 Preventivo 10415 ~ 3010 ~ 403 ~ 4-
1 Preventivo 104-10 ~ 403 ~ 416 ~ 45
1 Preventivo 10515 ~ 3010 ~ 404 ~ 5-
1 Preventivo 105-10 ~ 404 ~ 516 ~ 45
1 Preventivo 10615 ~ 3010 ~ 405 ~ 6-
1 Preventivo 106-10 ~ 405 ~ 616 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico