Spine di riscontro per piastre di spellatura / testa cilindrica / a gradini / punta parabolica rastremata / lappata / VHM / TiCN
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
H-WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]
H-WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
H-WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
H-WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
L-WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
L-WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.999/0.001]
L-WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.999/0.001]
WSPTPF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
WSPTPF2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
WSPTPF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
WSPTPF3-[10-40/0.1]-P[1-2.999/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10TiCN1.610 ~ 321 ~ 1.59
1 Preventivo 10TiCN210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10TiCN2.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10TiCN310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10Lapping1.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Preventivo 10Lapping210 ~ 321 ~ 1.999
1 Preventivo 10Lapping2.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10Lapping310 ~ 401 ~ 2.999
1 Preventivo 10None1.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Preventivo 10None210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10None2.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10None310 ~ 401 ~ 2.999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Tip R & taper Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard Shank diameter D tolerance m5

Supporto tecnico