Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
A-WAHD-B3-[13,16,20,22,25] |
A-WAHD-B3-LC[10-24.9/0.1] |
A-WAHD-B4-[13,16,20,22,25] |
A-WAHD-B4-LC[10-24.9/0.1] |
A-WAHD-B5-[13,16,20,22,25] |
A-WAHD-B5-LC[10-24.9/0.1] |
A-WAHD-B6-[13,16,20,22,25] |
A-WAHD-B6-LC[10-24.9/0.1] |
A-WAHD-B8-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-WAHD-B10-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-WAHD-B13-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-WAHD-B16-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
A-WAHD-B20-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1] |
A-WAHD-B25-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B3-[13,16,20,22,25] |
WAHD-B3-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B4-[13,16,20,22,25] |
WAHD-B4-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B5-[13,16,20,22,25] |
WAHD-B5-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B6-[13,16,20,22,25] |
WAHD-B6-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B8-[13,16,20,22,25,30,35] |
WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B10-[13,16,20,22,25,30,35] |
WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B13-[13,16,20,22,25,30,35] |
WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B16-[13,16,20,22,25,30,35] |
WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B20-[13,16,20,22,25,30,35] |
WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1] |
WAHD-B25-[13,16,20,22,25,30,35] |
WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 13 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 20 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 20 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 25 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 25 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 3 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 4 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 5 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 5 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 20 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 25 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 25 | - | 10 ~ 34.9 |
Loading...
Shape | Headed type | Material | Carbide V40 (HIP) |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali