Punzoni per trafilatura / testa cilindrica / punta a gradini / parabolica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
L-SPMBL3-[45-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.001]-R[2,​3]
L-SPMBL4-[45-80/0.1]-P[2-3.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBL5-[45-80/0.1]-P[2-4.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBL6-[45-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBL8-[50-80/0.1]-P[3-6.99/0.001]-R[3,​4]
L-SPMBL10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.001]-R[4,​5,​6]
L-SPMBL13-[50-90/0.1]-P[6-11.99/0.001]-R[5,​6]
L-SPMBS3-[40-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.001]-R[2,​3]
L-SPMBS4-[40-80/0.1]-P[2-3.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBS6-[40-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBS8-[45-80/0.1]-P[3-6.99/0.001]-R[3,​4]
L-SPMBS10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.001]-R[4,​5,​6]
L-SPMBS13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.001]-R[5,​6]
SPMBL3-[45-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.01]-R[2,​3]
SPMBL4-[45-80/0.1]-P[2-3.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBL5-[45-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBL6-[45-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBL8-[50-80/0.1]-P[3-6.99/0.01]-R[3,​4]
SPMBL10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.01]-R[4,​5,​6]
SPMBL13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.01]-R[5,​6]
SPMBS3-[40-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.01]-R[2,​3]
SPMBS4-[40-80/0.1]-P[2-3.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBS6-[40-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBS8-[45-80/0.1]-P[3-6.99/0.01]-R[3,​4]
SPMBS10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.01]-R[4,​5,​6]
SPMBS13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.01]-R[5,​6]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment L (Length)
(mm)
B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip R)
(mm)
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 80L31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 80L42 ~ 3.992 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 80L52 ~ 4.992 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 80L62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping50 ~ 80L83 ~ 6.993 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 90L103 ~ 9.994 ~ 6
1 Preventivo 10Lapping50 ~ 90L136 ~ 11.995 ~ 6
1 Preventivo 10Lapping40 ~ 80S31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Preventivo 10Lapping40 ~ 80S42 ~ 3.992 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping40 ~ 80S52 ~ 4.992 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping40 ~ 80S62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 80S83 ~ 6.993 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 90S103 ~ 9.994 ~ 6
1 Preventivo 10Lapping45 ~ 90S136 ~ 11.995 ~ 6
1 Preventivo 10None45 ~ 80L31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Preventivo 10None45 ~ 80L42 ~ 3.992 ~ 4
1 Preventivo 10None45 ~ 80L52 ~ 4.992 ~ 4
1 Preventivo 10None45 ~ 80L62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Preventivo 10None50 ~ 80L83 ~ 6.993 ~ 4
1 Preventivo 10None45 ~ 90L103 ~ 9.994 ~ 6
1 Preventivo 10None45 ~ 90L136 ~ 11.995 ~ 6
1 Preventivo 10None40 ~ 80S31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Preventivo 10None40 ~ 80S42 ~ 3.992 ~ 4
1 Preventivo 10None40 ~ 80S52 ~ 4.992 ~ 4
1 Preventivo 10None40 ~ 80S62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Preventivo 10None45 ~ 80S83 ~ 6.993 ~ 4
1 Preventivo 10None45 ~ 90S103 ~ 9.994 ~ 6
1 Preventivo 10None45 ~ 90S136 ~ 11.995 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip shape Burring punches With/without jector W/O Material SKD11 Equivalent
Shank diameter tolerance m5

Supporto tecnico