• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punzoni per trafilatura / testa cilindrica / a gradini / punta conica / perno di rottura / TC, TiCN

Punzoni per trafilatura / testa cilindrica / a gradini / punta conica / perno di rottura / TC, TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
A-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
A-SJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
AH-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
AHW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
H-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
HW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
SJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface treatment L (Length)
(mm)
Shank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
F
(mm)
K (Angle)
(°)
P (Tip dimension)
(mm)
V (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip shape Burring punches With/without jector With B (Tip length) Short

Supporto tecnico