Punzoni per goffratura

Punzoni per goffratura
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
PHSR1.0-[20-30/0.1]-P[0.5-1/0.01]
PHSR1.6-[20-50/0.1]-P[1-1.6/0.01]
PHSR2.0-[20-50/0.1]-P[1.6-2/0.01]
PHSR2.5-[20-50/0.1]-P[2-2.5/0.01]
PHSR3-[20-80/0.1]-P[2.5-3/0.01]
PHSR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
PHSR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
PHSR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
PHSR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]
PHSR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]
SHSR1.0-[20-30/0.1]-P[0.5-1/0.01]
SHSR1.6-[20-50/0.1]-P[1-1.6/0.01]
SHSR2.0-[20-50/0.1]-P[1.6-2/0.01]
SHSR2.5-[20-50/0.1]-P[2-2.5/0.01]
SHSR3-[20-80/0.1]-P[2.5-3/0.01]
SHSR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
SHSR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
SHSR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
SHSR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]
SHSR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Shank diameter)
(mm)
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1.020 ~ 300.5 ~ 1
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1.620 ~ 501 ~ 1.6
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2.020 ~ 501.6 ~ 2
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel2.520 ~ 502 ~ 2.5
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel320 ~ 802.5 ~ 3
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel420 ~ 803 ~ 4
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel520 ~ 804 ~ 5
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel620 ~ 805 ~ 6
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel820 ~ 806 ~ 8
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1020 ~ 808 ~ 10
1 Preventivo 10SKH511.020 ~ 300.5 ~ 1
1 Preventivo 10SKH511.620 ~ 501 ~ 1.6
1 Preventivo 10SKH512.020 ~ 501.6 ~ 2
1 Preventivo 10SKH512.520 ~ 502 ~ 2.5
1 Preventivo 10SKH51320 ~ 802.5 ~ 3
1 Preventivo 10SKH51420 ~ 803 ~ 4
1 Preventivo 10SKH51520 ~ 804 ~ 5
1 Preventivo 10SKH51620 ~ 805 ~ 6
1 Preventivo 10SKH51820 ~ 806 ~ 8
1 Preventivo 10SKH511020 ~ 808 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip shape SR type

Supporto tecnico