Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TCPA10-L |
TCPA10-R |
TCPA14-L |
TCPA14-R |
TCPB16-L |
TCPB16-R |
TCPB20-L |
TCPB20-R |
TCPBT20-[L,R] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter/shank diameter) (mm) | CHR character | Mounting bolt | Engraving character selection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | L | M4 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | R | M4 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14 | L | M6 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14 | R | M6 | - | |
1 | Preventivo | 10 | 16 | L | M5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | R | M5 | - | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | L | M5 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | R | M5 | - | |
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | M8 | L / R |
Loading...
Type | R・L type | Number of characters | 1-character fixed |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter/shank diameter)(mm)
CHR character
Mounting bolt
Engraving character selection
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali