Unità di regolazione dell'altezza per la correzione della campanatura degli utensili
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
CAUA6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUA8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUA10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Width)
(mm)
With/without slotted hole A (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
S
(mm)
1 Preventivo 106With1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Preventivo 108With1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Preventivo 1010With1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Preventivo 106W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Preventivo 108W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 Preventivo 1010W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico