Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SBTK10-[20-65/0.1]-[15-35/5] |
SBTK13-[20-65/0.1]-[15-45/5] |
SBTK16-[25-65/0.1]-[20-45/5] |
SBTK20-[25-65/0.1]-[20-45/5] |
SBTKN10-[20-65/0.1] |
SBTKN13-[20-65/0.1] |
SBTKN16-[25-65/0.1] |
SBTKN20-[25-65/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Set/Single item | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | BL (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Body and bolt | 10 | 20 ~ 65 | 15 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | Body and bolt | 13 | 20 ~ 65 | 15 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | Body and bolt | 16 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | Body and bolt | 20 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | Body only | 10 | 20 ~ 65 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Body only | 13 | 20 ~ 65 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Body only | 16 | 25 ~ 65 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Body only | 20 | 25 ~ 65 | - |
Loading...
Stripper bolt type | Female thread type | Type | Configurable L dimension type | Spanner hook | W/O |
---|
Configura
Proprietà di base
Set/Single item
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
BL(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali