Sollevatori a striscia / foro della molla / foro del perno di ricerca

Sollevatori a striscia / foro della molla / foro del perno di ricerca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHAH16-[30-60/5]-[8-9/0.1]
LHAH20-[40-70/5]-[8-12/0.1]
LHAH25-[40-80/5]-[8-16/0.1]
LHAH32-[40-80/5]-[8-20/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
A (Groove length)
(mm)
1 Preventivo 101630 ~ 608 ~ 9
1 Preventivo 102040 ~ 708 ~ 12
1 Preventivo 102540 ~ 808 ~ 16
1 Preventivo 103240 ~ 808 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole With
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico