Guide per strisce / foro d'aria

Guide per strisce / foro d'aria
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
GLJS4-[10,​15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50]-2-[0.5,​0.8,​1]
GLJS6-[10,​15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50]-[2-4/1]-[0.5,​0.8,​1,​1.6]
GLJS8-[15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-6/1]-[1,​1.6,​2]
GLJS10-[20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-8/1]-[1.6,​2,​2.5]
GLJS13-[20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-11/1]-[2,​2.5,​3.6]
GLJS16-[30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55,​60,​70]-[2-14/1]-[2,​2.5,​4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A (Groove length)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 10410 ~ 500.5 ~ 12
1 Preventivo 10610 ~ 500.5 ~ 1.62 ~ 4
1 Preventivo 10815 ~ 551 ~ 22 ~ 6
1 Preventivo 101020 ~ 551.6 ~ 2.52 ~ 8
1 Preventivo 101320 ~ 552 ~ 3.62 ~ 11
1 Preventivo 101630 ~ 702 ~ 42 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole With
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico