• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sollevatori a striscia / plastica

Sollevatori a striscia / plastica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JLP2-[10-30/0.1]
JLP3-[10-30/0.1]
JLP4-[10-40/0.1]
JLP6-[10-60/0.1]
JLP8-[10-60/0.1]
JLP10-[10-60/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
1 Preventivo 10210 ~ 30
1 Preventivo 10310 ~ 30
1 Preventivo 10410 ~ 40
1 Preventivo 10610 ~ 60
1 Preventivo 10810 ~ 60
1 Preventivo 101010 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Material Resin With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico