Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LHH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1] |
LHH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1] |
LHH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1] |
LHH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1] |
LHH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3] |
LHH8-[20-50/0.1]-AC[1.5-5.2/0.1] |
LHH10-[20-60/0.1]-[1.4-5.3/0.3] |
LHH10-[20-60/0.1]-[5.5,5.8,6,6.3,6.8] |
LHH10-[20-60/0.1]-AC[1.5-6.7/0.1] |
LHH13-[20-60/0.1]-[1.8-9.3/0.1] |
LHH13-[20-60/0.1]-AC[1.9-9.2/0.1] |
LHH16-[20-60/0.1]-[2-11.5/0.5] |
LHH16-[20-60/0.1]-AC[2.1-11.4/0.1] |
LHH20-[20-60/0.1]-[2-15.5/0.5] |
LHH20-[20-60/0.1]-AC[2.1-15.4/0.1] |
LHSH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1]-WF[20-70/5] |
LHSH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1]-WH[20-30/5] |
LHSH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1]-WL[20-60/5] |
LHSH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1]-WM[20-40/5] |
LHSH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1]-WR[20-70/5] |
LHSH3-[20-30/0.1]-[0.8-1.4/0.1]-WT[20-40/5] |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WF80 |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WF[20-70/5] |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WH[20-70/5] |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WL80 |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WL[20-70/5] |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WM80 |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WM[20-70/5] |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WR80 |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WR[20-70/5] |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WT80 |
LHSH4-[20-50/0.1]-[1-2.3/0.1]-WT[20-70/5] |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WF80 |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WF[20-70/5] |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WH[20-70/5] |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WL80 |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WL[20-70/5] |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WM80 |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WM[20-70/5] |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WR80 |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WR[20-70/5] |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WT80 |
LHSH5-[20-50/0.1]-[1.4-3/0.1]-WT[20-70/5] |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WF80 |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WF[20-70/5] |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WH[20-70/5] |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WL80 |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WL[20-70/5] |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WM80 |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WM[20-70/5] |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WR80 |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WR[20-70/5] |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WT80 |
LHSH6-[20-50/0.1]-[1.4-3.5/0.1]-WT[20-70/5] |
LHSH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3]-WF80 |
LHSH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3]-WF[20-70/5] |
LHSH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3]-WH80 |
LHSH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3]-WH[20-70/5] |
LHSH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3]-WL80 |
LHSH8-[20-50/0.1]-[1.4-5.3/0.3]-WL[20-70/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | With/without accessory (Spring, screw plugs) | D (Outer diameter) (mm) | L dimension (mm) | Spring WF FL (Length) (mm) | Spring WH FL (Length) (mm) | Spring WL FL (Length) (mm) | Spring WM FL (Length) (mm) | Spring WR FL (Length) (mm) | Spring WT FL (Length) (mm) | A (Pilot punch relief hole diameter) (mm) | AC (A dimension designation 0.1mm increments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | W/O | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.2 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 6.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 1.8 ~ 9.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 ~ 9.2 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 11.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 ~ 11.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 ~ 15.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | 20 ~ 30 | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | 20 ~ 40 | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | 80 | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | 20 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 80 | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 80 | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 20 ~ 70 | 1 ~ 2.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | 80 | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | 20 ~ 70 | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 80 | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 80 | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 20 ~ 70 | 1.4 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | 80 | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | 20 ~ 70 | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 80 | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 80 | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 20 ~ 70 | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | 80 | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - |
Loading...
Shape | Pin | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | With |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O |
Configura
Proprietà di base
With/without accessory (Spring, screw plugs)
D (Outer diameter)(mm)
L dimension(mm)
Spring WF FL (Length)(mm)
Spring WH FL (Length)(mm)
Spring WL FL (Length)(mm)
Spring WM FL (Length)(mm)
Spring WR FL (Length)(mm)
Spring WT FL (Length)(mm)
A (Pilot punch relief hole diameter)(mm)
[0.8-9.3/0.1mmpezzi][20-60/0.1mmpezzi][2-15.5/0.5mmpezzi][1.4-5.3/0.3mmpezzi]
AC (A dimension designation 0.1mm increments)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali