Striscia di ingresso per il taglio di lamiere / temprate a induzione

Striscia di ingresso per il taglio di lamiere / temprate a induzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZGUB13-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB16-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB20-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB-L13-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-L16-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-L20-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R13-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R16-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R20-[100-140/20]-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecification B
(mm)
L
(mm)
W (Material guide width)
(mm)
Y (Heel height)
(mm)
1 Preventivo 10Units13100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Preventivo 10Units16100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Preventivo 10Units20100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Preventivo 10Rail L13100 ~ 140-1 ~ 30
1 Preventivo 10Rail L16100 ~ 140-1 ~ 30
1 Preventivo 10Rail L20100 ~ 140-1 ~ 30
1 Preventivo 10Rail R13100 ~ 140-1 ~ 30
1 Preventivo 10Rail R16100 ~ 140-1 ~ 30
1 Preventivo 10Rail R20100 ~ 140-1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico