Bulloni di guida per piastre di spellatura / testa cilindrica / scanalature per olio

Bulloni di guida per piastre di spellatura / testa cilindrica / scanalature per olio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGOH8-40
SGOH8-50
SGOH8-60
SGOH8-70
SGOH8-80
SGOH8-[40-80/10]
SGOH8-LC[40-79.5/0.5]
SGOH8-LC[80.5-120/0.5]
SGOH10-40
SGOH10-50
SGOH10-60
SGOH10-70
SGOH10-80
SGOH10-90
SGOH10-100
SGOH10-[40-100/10]
SGOH10-LC[40-99.5/0.5]
SGOH10-LC[100.5-150/0.5]
SGOH13-40
SGOH13-50
SGOH13-60
SGOH13-70
SGOH13-80
SGOH13-90
SGOH13-100
SGOH13-110
SGOH13-120
SGOH13-[40-120/10]
SGOH13-LC[40-119.5/0.5]
SGOH13-LC[120.5-180/0.5]
SGOH16-50
SGOH16-60
SGOH16-70
SGOH16-80
SGOH16-90
SGOH16-100
SGOH16-110
SGOH16-120
SGOH16-130
SGOH16-140
SGOH16-[50-140/10]
SGOH16-LC[40-139.5/0.5]
SGOH16-LC[140.5-200/0.5]
SGOH20-60
SGOH20-70
SGOH20-80
SGOH20-90
SGOH20-100
SGOH20-110
SGOH20-120
SGOH20-130
SGOH20-140
SGOH20-[60-140/10]
SGOH20-LC[40-139.5/0.5]
SGOH20-LC[140.5-200/0.5]
SGOH25-70
SGOH25-80
SGOH25-90
SGOH25-100
SGOH25-110
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10No840-
1 Disponibile Preventivo 10No850-
1 Disponibile Preventivo 10No860-
1 Disponibile Preventivo 10No870-
1 Disponibile Preventivo 10No880-
1 Preventivo 10Yes840 ~ 80-
1 Preventivo 10Yes8-40 ~ 79.5
1 Preventivo 10Yes8-80.5 ~ 120
1 Disponibile Preventivo 10No1040-
1 Disponibile Preventivo 10No1050-
1 Disponibile Preventivo 10No1060-
1 Disponibile Preventivo 10No1070-
1 Disponibile Preventivo 10No1080-
1 Disponibile Preventivo 10No1090-
1 Disponibile Preventivo 10No10100-
1 Preventivo 10Yes1040 ~ 100-
1 Preventivo 10Yes10-40 ~ 99.5
1 Preventivo 10Yes10-100.5 ~ 150
1 Disponibile Preventivo 10No1340-
1 Disponibile Preventivo 10No1350-
1 Disponibile Preventivo 10No1360-
1 Disponibile Preventivo 10No1370-
1 Disponibile Preventivo 10No1380-
1 Disponibile Preventivo 10No1390-
1 Disponibile Preventivo 10No13100-
1 Disponibile Preventivo 10No13110-
1 Disponibile Preventivo 10No13120-
1 Preventivo 10Yes1340 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes13-40 ~ 119.5
1 Preventivo 10Yes13-120.5 ~ 180
1 Disponibile Preventivo 10No1650-
1 Disponibile Preventivo 10No1660-
1 Disponibile Preventivo 10No1670-
1 Disponibile Preventivo 10No1680-
1 Disponibile Preventivo 10No1690-
1 Preventivo 10No16100-
1 Disponibile Preventivo 10No16110-
1 Disponibile Preventivo 10No16120-
1 Disponibile Preventivo 10No16130-
1 Disponibile Preventivo 10No16140-
1 Preventivo 10Yes1650 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes16-40 ~ 139.5
1 Preventivo 10Yes16-140.5 ~ 200
1 Disponibile Preventivo 10No2060-
1 Disponibile Preventivo 10No2070-
1 Preventivo 10No2080-
1 Preventivo

Stock

10No2090-
1 Preventivo 10No20100-
1 Disponibile Preventivo 10No20110-
1 Preventivo 10No20120-
1 Disponibile Preventivo 10No20130-
1 Disponibile Preventivo 10No20140-
1 Preventivo 10Yes2060 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes20-40 ~ 139.5
1 Preventivo 10Yes20-140.5 ~ 200
1 Disponibile Preventivo 10No2570-
1 Disponibile Preventivo 10No2580-
1 Disponibile Preventivo 10No2590-
1 Disponibile Preventivo 10No25100-
1 Disponibile Preventivo 10No25110-

Loading...

Informazioni di base

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type With head
Material SUJ2

Supporto tecnico