Bulloni di guida per piastre spelacavi / filettatura femmina / scanalature per l'olio

Bulloni di guida per piastre spelacavi / filettatura femmina / scanalature per l'olio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPN8-40
SGPN8-50
SGPN8-60
SGPN8-70
SGPN8-80
SGPN8-[40-80/10]
SGPN8-LC[20-120/0.5]
SGPN10-40
SGPN10-50
SGPN10-60
SGPN10-70
SGPN10-80
SGPN10-90
SGPN10-100
SGPN10-[40-100/10]
SGPN10-LC[20-150/0.5]
SGPN13-40
SGPN13-50
SGPN13-60
SGPN13-70
SGPN13-80
SGPN13-90
SGPN13-100
SGPN13-110
SGPN13-120
SGPN13-[40-120/10]
SGPN13-LC[20-180/0.5]
SGPN16-50
SGPN16-60
SGPN16-70
SGPN16-80
SGPN16-90
SGPN16-100
SGPN16-110
SGPN16-120
SGPN16-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120]
SGPN16-[50-120/10]
SGPN16-LC[20-200/0.5]
SGPN20-60
SGPN20-70
SGPN20-80
SGPN20-90
SGPN20-100
SGPN20-110
SGPN20-120
SGPN20-130
SGPN20-140
SGPN20-[60-140/10]
SGPN20-LC[20-200/0.5]
SGPN25-70
SGPN25-80
SGPN25-90
SGPN25-100
SGPN25-110
SGPN25-120
SGPN25-130
SGPN25-140
SGPN25-[70-140/10]
SGPN25-LC[25-200/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10No840-
1 Disponibile Preventivo 10No850-
1 Disponibile Preventivo 10No860-
1 Disponibile Preventivo 10No870-
1 Disponibile Preventivo 10No880-
1 Preventivo 10Yes840 ~ 80-
1 Preventivo 10Yes8-20 ~ 120
1 Disponibile Preventivo 10No1040-
1 Disponibile Preventivo 10No1050-
1 Disponibile Preventivo 10No1060-
1 Disponibile Preventivo 10No1070-
1 Disponibile Preventivo 10No1080-
1 Disponibile Preventivo

Stock

10No1090-
1 Disponibile Preventivo 10No10100-
1 Preventivo 10Yes1040 ~ 100-
1 Preventivo 10Yes10-20 ~ 150
1 Disponibile Preventivo 10No1340-
1 Disponibile Preventivo 10No1350-
1 Preventivo 10No1360-
1 Disponibile Preventivo 10No1370-
1 Disponibile Preventivo 10No1380-
1 Disponibile Preventivo 10No1390-
1 Disponibile Preventivo 10No13100-
1 Disponibile Preventivo 10No13110-
1 Disponibile Preventivo 10No13120-
1 Preventivo 10Yes1340 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes13-20 ~ 180
1 Disponibile Preventivo 10No1650-
1 Disponibile Preventivo 10No1660-
1 Disponibile Preventivo 10No1670-
1 Disponibile Preventivo

Stock

10No1680-
1 Disponibile Preventivo 10No1690-
1 Disponibile Preventivo 10No16100-
1 Disponibile Preventivo 10No16110-
1 Disponibile Preventivo 10No16120-
1 Preventivo 10Yes16--
1 Preventivo 10Yes1650 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes16-20 ~ 200
1 Disponibile Preventivo 10No2060-
1 Disponibile Preventivo 10No2070-
1 Preventivo 10No2080-
1 Preventivo 10No2090-
1 Disponibile Preventivo

Stock

10No20100-
1 Disponibile Preventivo 10No20110-
1 Disponibile Preventivo 10No20120-
1 Preventivo 10No20130-
1 Preventivo 10No20140-
1 Preventivo 10Yes2060 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes20-20 ~ 200
1 Disponibile Preventivo 10No2570-
1 Preventivo 10No2580-
1 Disponibile Preventivo 10No2590-
1 Disponibile Preventivo

Stock

10No25100-
1 Preventivo 10No25110-
1 Disponibile Preventivo 10No25120-
1 Preventivo 10No25130-
1 Disponibile Preventivo 10No25140-
1 Preventivo 10Yes2570 ~ 140-
1 Preventivo 10Yes25-25 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type Straight
Material SUJ2

Supporto tecnico