Bulloni di guida per piastre guida / smontabili / filettatura interna / collare di centraggio / scanalature per olio

Bulloni di guida per piastre guida / smontabili / filettatura interna / collare di centraggio / scanalature per olio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGOR8-[30-70/10]
SGOR8-LC[30.5-69.5/0.5]
SGOR8-LC[70.5-80/0.5]
SGOR10-[30-80/10]
SGOR10-LC[30.5-79.5/0.5]
SGOR10-LC[80.5-100/0.5]
SGOR13-[40-100/10]
SGOR13-LC[30-99.5/0.5]
SGOR13-LC[100.5-120/0.5]
SGOR16-[40-120/10]
SGOR16-LC[30-119.5/0.5]
SGOR16-LC[120.5-140/0.5]
SGOR20-100
SGOR20-[50-120/10]
SGOR20-LC[30-115/5]
SGOR20-LC[30-119.5/0.5]
SGOR20-LC[120.5-140/0.5]
SGOR20-LC[125-140/5]
SGOR25-[60-120/10]
SGOR25-LC[30-115/5]
SGOR25-LC[30-119.5/0.5]
SGOR25-LC[120.5-140/0.5]
SGOR25-LC[125-140/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Preventivo 10Yes830 ~ 70-
1 Preventivo 10Yes8-30.5 ~ 69.5
1 Preventivo 10Yes8-70.5 ~ 80
1 Preventivo 10Yes1030 ~ 80-
1 Preventivo 10Yes10-30.5 ~ 79.5
1 Preventivo 10Yes10-80.5 ~ 100
1 Preventivo 10Yes1340 ~ 100-
1 Preventivo 10Yes13-30 ~ 99.5
1 Preventivo 10Yes13-100.5 ~ 120
1 Preventivo 10Yes1640 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes16-30 ~ 119.5
1 Preventivo 10Yes16-120.5 ~ 140
1 Disponibile Preventivo 10No20100-
1 Preventivo 10Yes2050 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes20-30 ~ 115
1 Preventivo 10Yes20-30 ~ 119.5
1 Preventivo 10Yes20-120.5 ~ 140
1 Preventivo 10Yes20-125 ~ 140
1 Preventivo 10Yes2560 ~ 120-
1 Preventivo 10Yes25-30 ~ 115
1 Preventivo 10Yes25-30 ~ 119.5
1 Preventivo 10Yes25-120.5 ~ 140
1 Preventivo 10Yes25-125 ~ 140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type Detachable
Material SUJ2

Supporto tecnico