Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPWS16-[70,90]-[30-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWS16-[70,90]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1] |
SGPWS16-[70-90/10]-[30-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWS16-[70-90/10]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1] |
SGPWS16-LAC[60-89/1]-[30-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWS16-LAC[60-89/1]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1] |
SGPWS20-[80-100/10]-[40-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWS20-[80-100/10]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1] |
SGPWS20-LAC[70-99/1]-[40-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWS20-LAC[70-99/1]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1] |
SGPWS25-[90-110/10]-[50-90/10]-B[10-30/1] |
SGPWS25-[90-110/10]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1] |
SGPWS25-LAC[80-109/1]-[50-90/10]-B[10-30/1] |
SGPWS25-LAC[80-109/1]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Post diameter) (mm) | B (Press-fit length) (mm) | LA (Stripper plate side length) (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (Punch plate side length) (mm) | LBC (LB dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | - | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | 70 ~ 90 | - | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | 70 ~ 90 | - | - | 20 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | 60 ~ 89 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | 60 ~ 89 | - | 20 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | 80 ~ 100 | - | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | 80 ~ 100 | - | - | 30 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | - | 70 ~ 99 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 ~ 30 | - | 70 ~ 99 | - | 30 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | 90 ~ 110 | - | 50 ~ 90 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | 90 ~ 110 | - | - | 40 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | - | 80 ~ 109 | 50 ~ 90 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 ~ 30 | - | 80 ~ 109 | - | 40 ~ 90 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | Type fixed to stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 | Alterations | Yes |
Configura
Proprietà di base
D (Post diameter)(mm)
B (Press-fit length)(mm)
LA (Stripper plate side length)(mm)
LAC (LA dimension alteration)(mm)
LB (Punch plate side length)(mm)
LBC (LB dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali