Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGBH8-10 |
SGBH8-13 |
SGBH8-16 |
SGBH8-20 |
SGBH8-LC[8-19.9/0.1] |
SGBH10-10 |
SGBH10-13 |
SGBH10-16 |
SGBH10-20 |
SGBH10-22 |
SGBH10-25 |
SGBH10-LC[8-24.9/0.1] |
SGBH13-13 |
SGBH13-16 |
SGBH13-20 |
SGBH13-22 |
SGBH13-25 |
SGBH13-30 |
SGBH13-35 |
SGBH13-LC[10-34.9/0.1] |
SGBH16-13 |
SGBH16-16 |
SGBH16-20 |
SGBH16-22 |
SGBH16-25 |
SGBH16-30 |
SGBH16-35 |
SGBH16-LC[13-34.9/0.1] |
SGBH20-16 |
SGBH20-20 |
SGBH20-22 |
SGBH20-25 |
SGBH20-30 |
SGBH20-35 |
SGBH20-LC[16-34.9/0.1] |
SGBH25-20 |
SGBH25-22 |
SGBH25-25 |
SGBH25-30 |
SGBH25-35 |
SGBH25-LC[20-34.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 8 | 10 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 8 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 8 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 8 | 20 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 8 | - | 8 ~ 19.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 10 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 16 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 20 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 22 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 30 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 35 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 13 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 16 | - | |
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 16 | 20 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 16 | 22 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 16 | 25 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 16 | 30 | - | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 35 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 16 | - | |
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 20 | 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 20 | 22 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 20 | 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 20 | 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 20 | 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | - | 16 ~ 34.9 | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 25 | 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 25 | 22 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 25 | 25 | - | ||
1 |
Preventivo
Stock | 10 | No | 25 | 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 25 | 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 34.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Press fit | Material | SUJ2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali