Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / h4 / manicotto per inserti / acciaio-rame

Bussole di guida scorrevoli con collare per piastre guida / scanalature per l'olio / h4 / manicotto per inserti / acciaio-rame

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGSF10-10
SGSF10-13
SGSF10-16
SGSF10-20
SGSF10-22
SGSF10-25
SGSF10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGSF10-LC[8-25/0.1]
SGSF13-13
SGSF13-16
SGSF13-20
SGSF13-22
SGSF13-25
SGSF13-30
SGSF13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGSF13-LC[10-30/0.1]
SGSF16-16
SGSF16-20
SGSF16-22
SGSF16-25
SGSF16-30
SGSF16-35
SGSF16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGSF16-LC[13-35/0.1]
SGSF20-16
SGSF20-20
SGSF20-22
SGSF20-25
SGSF20-30
SGSF20-35
SGSF20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGSF20-LC[16-35/0.1]
SGSF25-20
SGSF25-22
SGSF25-25
SGSF25-30
SGSF25-35
SGSF25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGSF25-LC[20-35/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponibile Preventivo No1010-
1 Disponibile Preventivo No1013-
1 Disponibile Preventivo No1016-
1 Disponibile Preventivo No1020-
1 Disponibile Preventivo No1022-
1 Disponibile Preventivo No1025-
1 Preventivo Yes1010 ~ 25-
1 Preventivo Yes10-8 ~ 25
1 Disponibile Preventivo No1313-
1 Disponibile Preventivo No1316-
1 Disponibile Preventivo No1320-
1 Disponibile Preventivo No1322-
1 Disponibile Preventivo No1325-
1 Disponibile Preventivo No1330-
1 Preventivo Yes1313 ~ 30-
1 Preventivo Yes13-10 ~ 30
1 Disponibile Preventivo No1616-
1 Disponibile Preventivo No1620-
1 Disponibile Preventivo No1622-
1 Disponibile Preventivo No1625-
1 Disponibile Preventivo No1630-
1 Disponibile Preventivo No1635-
1 Preventivo Yes1616 ~ 35-
1 Preventivo Yes16-13 ~ 35
1 Disponibile Preventivo No2016-
1 Disponibile Preventivo No2020-
1 Disponibile Preventivo No2022-
1 Disponibile Preventivo No2025-
1 Disponibile Preventivo No2030-
1 Disponibile Preventivo No2035-
1 Preventivo Yes2016 ~ 35-
1 Preventivo Yes20-16 ~ 35
1 Disponibile Preventivo No2520-
1 Disponibile Preventivo No2522-
1 Disponibile Preventivo No2525-
1 Disponibile Preventivo No2530-
1 Disponibile Preventivo No2535-
1 Preventivo Yes2520 ~ 35-
1 Preventivo Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico