Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TGPH10-40 |
TGPH10-50 |
TGPH10-60 |
TGPH10-70 |
TGPH10-80 |
TGPH10-100 |
TGPH10-[40,50,60,70,80,100,110] |
TGPH10-LC[30-99.5/0.5] |
TGPH13-50 |
TGPH13-60 |
TGPH13-70 |
TGPH13-80 |
TGPH13-90 |
TGPH13-100 |
TGPH13-120 |
TGPH13-[50,60,70,80,90,100,120] |
TGPH13-LC[40-119.5/0.5] |
TGPH16-50 |
TGPH16-60 |
TGPH16-70 |
TGPH16-80 |
TGPH16-90 |
TGPH16-100 |
TGPH16-110 |
TGPH16-120 |
TGPH16-140 |
TGPH16-[50,60,70,80,90,100,110,120,140] |
TGPH16-LC[40-139.5/0.5] |
TGPH20-70 |
TGPH20-80 |
TGPH20-90 |
TGPH20-100 |
TGPH20-110 |
TGPH20-120 |
TGPH20-140 |
TGPH20-[70,80,90,100,110,120,140] |
TGPH20-LC[60-139.5/0.5] |
TGPH25-70 |
TGPH25-80 |
TGPH25-90 |
TGPH25-100 |
TGPH25-110 |
TGPH25-120 |
TGPH25-140 |
TGPH25-[70,80,90,100,110,120,140] |
TGPH25-LC[60-139.5/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 40 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 50 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 60 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 70 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 80 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 10 | 100 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 10 | 40 ~ 110 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 10 | - | 30 ~ 99.5 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 50 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 60 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 70 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 80 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 90 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 100 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 13 | 120 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 13 | - | 40 ~ 119.5 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 50 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 60 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 70 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 80 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 90 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 100 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 110 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 120 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 140 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | 50 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 16 | - | 40 ~ 139.5 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 70 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 80 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 90 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 100 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 110 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 120 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 140 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | 70 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 20 | - | 60 ~ 139.5 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 70 | - | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | No | 25 | 80 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 90 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 100 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 110 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 120 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | 140 | - | |
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | 70 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Yes | 25 | - | 60 ~ 139.5 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 3μm | Pin type | With head |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali