Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
WVGPH10-[50,60,70,100] |
WVGPH10-LC[30-99.5/0.5] |
WVGPH13-[60,70,80,90,120] |
WVGPH13-LC[30-120/0.5] |
WVGPH16-[70,80,90,100,140] |
WVGPH16-LC[30-140/0.5] |
WVGPH20-[70,80,90,100,140] |
WVGPH20-LC[30-140/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 10 | 50 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 30 ~ 99.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 60 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 70 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 30 ~ 140 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 70 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 30 ~ 140 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 2μm | Pin type | With head |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide V30 |
Configura
Proprietà di base
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali