Bulloni di guida per piastre spelacavi / filettatura interna

Bulloni di guida per piastre spelacavi / filettatura interna
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
VGPN8-[40-80/10]
VGPN8-LC[30-80/0.5]
VGPN10-[40-100/10]
VGPN10-LC[30-100/0.5]
VGPN13-[50-120/10]
VGPN13-LC[30-120/0.5]
VGPN16-[50-140/10]
VGPN16-LC[30-140/0.5]
VGPN20-[60-140/10]
VGPN20-LC[30-140/0.5]
VGPN25-[70-150/10]
VGPN25-LC[30-150/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 10840 ~ 80-
1 Preventivo 108-30 ~ 80
1 Preventivo 101040 ~ 100-
1 Preventivo 1010-30 ~ 100
1 Preventivo 101350 ~ 120-
1 Preventivo 1013-30 ~ 120
1 Preventivo 101650 ~ 140-
1 Preventivo 1016-30 ~ 140
1 Preventivo 102060 ~ 140-
1 Preventivo 1020-30 ~ 140
1 Preventivo 102570 ~ 150-
1 Preventivo 1025-30 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type Straight
Material SKD11

Supporto tecnico