• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussole di guida scorrevoli per piastre guida / bussola a inserto / acciaio-rame / senza manutenzione

Bussole di guida scorrevoli per piastre guida / bussola a inserto / acciaio-rame / senza manutenzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VSGCZ10-10
VSGCZ10-13
VSGCZ10-16
VSGCZ10-20
VSGCZ13-13
VSGCZ13-16
VSGCZ13-20
VSGCZ13-25
VSGCZ16-16
VSGCZ16-20
VSGCZ16-25
VSGCZ16-30
VSGCZ20-20
VSGCZ20-25
VSGCZ20-30
VSGCZ25-25
VSGCZ25-30
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 1010
1 Disponibile Preventivo 1013
1 Disponibile Preventivo 1016
1 Disponibile Preventivo 1020
1 Disponibile Preventivo 1313
1 Disponibile Preventivo 1316
1 Disponibile Preventivo 1320
1 Disponibile Preventivo 1325
1 Disponibile Preventivo 1616
1 Disponibile Preventivo 1620
1 Disponibile Preventivo 1625
1 Disponibile Preventivo 1630
1 Disponibile Preventivo 2020
1 Disponibile Preventivo 2025
1 Disponibile Preventivo 2030
1 Disponibile Preventivo 2525
1 Disponibile Preventivo 2530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Supporto tecnico