Guide a sfere per telai a colonna / cuscinetto di guida e cuscinetto di supporto / gabbia a sfere in plastica con fermo gabbia

Guide a sfere per telai a colonna / cuscinetto di guida e cuscinetto di supporto / gabbia a sfere in plastica con fermo gabbia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MJKP25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MJKP25-LC[75-199/1]
MJKP32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MJKP32-LC[95-259/1]
MJKP38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MJKP38-LC[120-299/1]
MJKP50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MJKP50-LC[165-349/1]
MJKP60-[200,​220,​240,​260,​300]
MJKP60-LC[170-349/1]
MYJK25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYJK25-LC[75-199/1]
MYJK32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYJK32-LC[95-259/1]
MYJK38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJK38-LC[120-299/1]
MYJK50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJK50-LC[165-349/1]
MYJK60-[200,​220,​240,​260,​300]
MYJK60-LC[170-349/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dowel hole D (Post diameter)
(mm)
L (Post length)
(mm)
LC (Post length change)
(mm)
1 Preventivo With2590 ~ 200-
1 Preventivo With25-75 ~ 199
1 Preventivo With32110 ~ 200-
1 Preventivo With32-95 ~ 259
1 Preventivo With38130 ~ 300-
1 Preventivo With38-120 ~ 299
1 Preventivo With50170 ~ 300-
1 Preventivo With50-165 ~ 349
1 Preventivo With60200 ~ 300-
1 Preventivo With60-170 ~ 349
1 Preventivo W/O2590 ~ 200-
1 Preventivo W/O25-75 ~ 199
1 Preventivo W/O32110 ~ 200-
1 Preventivo W/O32-95 ~ 259
1 Preventivo W/O38130 ~ 300-
1 Preventivo W/O38-120 ~ 299
1 Preventivo W/O50170 ~ 300-
1 Preventivo W/O50-165 ~ 349
1 Preventivo W/O60200 ~ 300-
1 Preventivo W/O60-170 ~ 349

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guide type Ball guide (Resin cage) Oil type/oil-free type Unlubricated

Supporto tecnico