Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (Post full length) (mm) | With/without urethane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 38 | 130 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 140 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 150 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 160 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 170 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 180 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 190 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 200 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 150 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 160 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 170 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 180 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 190 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 200 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 210 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 220 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 230 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 240 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 170 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 180 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 190 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 200 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 210 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 220 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 230 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 240 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 250 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 260 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 260 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 270 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 280 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 290 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 300 | W/O | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 130 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 140 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 150 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 160 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 170 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 180 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 190 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 200 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 150 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 160 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 170 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 180 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 190 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 200 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 210 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 220 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 230 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 240 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 170 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 180 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 190 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 200 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 210 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 220 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 230 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 240 | With | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 250 | With |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Post diameter)(mm)
L (Post full length)(mm)
With/without urethane
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali