• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bulloni di guida per piastre spelacavi / temprati su più lati / metallo duro integrale

Bulloni di guida per piastre spelacavi / temprati su più lati / metallo duro integrale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DTCB30-[100-275/5]-[50-225/5]
DTCB40-[100-460/5]-[50-410/5]
DTCB50-[160-460/5]-[50-410/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S (Induction-hardened section)
(mm)
1 Preventivo 1030100 ~ 27550 ~ 225
1 Preventivo 1040100 ~ 46050 ~ 410
1 Preventivo 1050160 ~ 46050 ~ 410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape type No boss type

Supporto tecnico