Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PACOA-L75-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L75-DC24V-M[10,12] |
PACOA-L100-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L100-DC24V-M[10,12] |
PACOA-L150-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L150-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R75-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R75-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R100-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R100-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R150-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R150-DC24V-M[10,12] |
PACOAN-L75-M[10,12] |
PACOAN-L100-M[10,12] |
PACOAN-L150-M[10,12] |
PACOAN-R75-M[10,12] |
PACOAN-R100-M[10,12] |
PACOAN-R150-M[10,12] |
PACOB-L75-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L75-DC24V-M[10,12] |
PACOB-L100-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L100-DC24V-M[10,12] |
PACOB-L150-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L150-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R75-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R75-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R100-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R100-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R150-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R150-DC24V-M[10,12] |
PACOBN-L75-M[10,12] |
PACOBN-L100-M[10,12] |
PACOBN-L150-M[10,12] |
PACOBN-R75-M[10,12] |
PACOBN-R100-M[10,12] |
PACOBN-R150-M[10,12] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (mm) | Electrode type | Reversed | Plating | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 75 | AC100V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | DC24V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | AC100V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | DC24V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | AC100V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | DC24V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | AC100V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | DC24V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | AC100V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | DC24V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | AC100V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | DC24V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | Without proximity sensor | Left hand type | W/O | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | Without proximity sensor | Left hand type | W/O | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | Without proximity sensor | Left hand type | W/O | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | Without proximity sensor | Right hand type | W/O | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | Without proximity sensor | Right hand type | W/O | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | Without proximity sensor | Right hand type | W/O | - | ||
1 | Preventivo | - | 75 | AC100V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 75 | DC24V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 100 | AC100V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 100 | DC24V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 150 | AC100V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 150 | DC24V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 75 | AC100V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 75 | DC24V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 100 | AC100V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 100 | DC24V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 150 | AC100V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 150 | DC24V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | - | 75 | Without proximity sensor | Left hand type | With | - | ||
1 | Preventivo | - | 100 | Without proximity sensor | Left hand type | With | - | ||
1 | Preventivo | - | 150 | Without proximity sensor | Left hand type | With | - | ||
1 | Preventivo | - | 75 | Without proximity sensor | Right hand type | With | - | ||
1 | Preventivo | - | 100 | Without proximity sensor | Right hand type | With | - | ||
1 | Preventivo | - | 150 | Without proximity sensor | Right hand type | With | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
L(mm)
Electrode type
Reversed
Plating
M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali