Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ENSTB-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
ENSTL-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
ENSTR-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
NGNA-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
NGNBL-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
NGNBR-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting orientation | Specification | L (Guide height) (mm) | H (Tapered part) (mm) | M (Mounting bolt hole) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Center | Economy type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Economy type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Economy type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | Center | Reinforced type | 65 ~ 350 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | Left hand type | Reinforced type | 65 ~ 350 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | Right hand type | Reinforced type | 65 ~ 350 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Mounting orientation
Specification
L (Guide height)(mm)
H (Tapered part)(mm)
M (Mounting bolt hole)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali