Guida per utensili di grandi dimensioni/bozze lunghe

Guida per utensili di grandi dimensioni/bozze lunghe

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH (Tapered part)
(mm)
L (Height)
(mm)
1 Preventivo 1020 ~ 60200 ~ 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specification Nest guide blanks -long type- Material S45C Thickness T(mm) 16
S (Width)(mm) 50

Supporto tecnico