Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NBB12-32-[65-200/5]-[30,40] |
NBB12-50-[65-200/5]-[30,40] |
NBB12-75-[65-200/5]-[30,40] |
NBB12-100-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-32-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-50-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-75-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-100-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-32-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-50-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-75-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-100-[65-200/5]-[30,40] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Thickness T (mm) | S (Width) (mm) | H (Tapered part) (mm) | L (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 12 | 32 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 12 | 50 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 12 | 75 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 12 | 100 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 16 | 32 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 16 | 50 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 16 | 75 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | SS400 | 16 | 100 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | 16 | 32 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | 16 | 50 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | 16 | 75 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | 16 | 100 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 |
Loading...
Specification | Nest guide blanks |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Thickness T(mm)
S (Width)(mm)
H (Tapered part)(mm)
L (Height)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali