• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pezzi di spinta / molla d'acciaio / materiale della punta selezionabile / prodotto economico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PAEZS13-[50-150/50]-[0-250/1]
PAEZS16-[50-200/50]-[0-330/1]
PAEZS20-[50-250/50]-[0-410/1]
PAEZU13-[50,​100,​150]-[0-250/1]
PAEZU16-[50,​100,​150,​200]-[0-330/1]
PAEZU20-[50,​100,​150,​200,​250]-[0-410/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaped hole P (Tip diameter)
(mm)
ST (Stroke)
(mm)
H
(mm)
1 Preventivo 10Steel tip1350 ~ 1500 ~ 250
1 Preventivo 10Steel tip1650 ~ 2000 ~ 330
1 Preventivo 10Steel tip2050 ~ 2500 ~ 410
1 Preventivo 10Urethane tip1350 ~ 1500 ~ 250
1 Preventivo 10Urethane tip1650 ~ 2000 ~ 330
1 Preventivo 10Urethane tip2050 ~ 2500 ~ 410

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico