Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PALZP20-50-[0-130/1] |
PALZP20-100-[0-190/1] |
PALZP20-150-[0-265/1] |
PALZP20-200-[0-335/1] |
PALZP20-250-[0-395/1] |
PALZS20-50-[0-130/1] |
PALZS20-100-[0-190/1] |
PALZS20-150-[0-265/1] |
PALZS20-200-[0-335/1] |
PALZS20-250-[0-395/1] |
PALZU20-50-[0-130/1] |
PALZU20-100-[0-190/1] |
PALZU20-150-[0-265/1] |
PALZU20-200-[0-335/1] |
PALZU20-250-[0-395/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaped hole | ST (Stroke) (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Tip with pad | 50 | 0 ~ 130 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip with pad | 100 | 0 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip with pad | 150 | 0 ~ 265 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip with pad | 200 | 0 ~ 335 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip with pad | 250 | 0 ~ 395 | ||
1 | Preventivo | 10 | Steel tip | 50 | 0 ~ 130 | ||
1 | Preventivo | 10 | Steel tip | 100 | 0 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | Steel tip | 150 | 0 ~ 265 | ||
1 | Preventivo | 10 | Steel tip | 200 | 0 ~ 335 | ||
1 | Preventivo | 10 | Steel tip | 250 | 0 ~ 395 | ||
1 | Preventivo | 10 | Urethane tip | 50 | 0 ~ 130 | ||
1 | Preventivo | 10 | Urethane tip | 100 | 0 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | Urethane tip | 150 | 0 ~ 265 | ||
1 | Preventivo | 10 | Urethane tip | 200 | 0 ~ 335 | ||
1 | Preventivo | 10 | Urethane tip | 250 | 0 ~ 395 |
Loading...
P (Tip diameter)(mm) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaped hole
ST (Stroke)(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali