• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle in elastomero / cilindriche / a tazza / solide / poliuretano A90

Molle in elastomero / cilindriche / a tazza / solide / poliuretano A90

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EX10080
EX100100
EX100120
EX5060
EX5080
EX6060
EX6080
EX80100
EX8080
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 Preventivo 6129282100
1 Preventivo 61292103100
1 Preventivo 61292123100
1 Preventivo 147106250
1 Preventivo 147108250
1 Preventivo 215756260
1 Preventivo 215758260
1 Preventivo 4118810380
1 Preventivo 411888280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar hourglass shape Hole/counterbore None
Max. Elongation(%) 30 Additional inner diameter C1 chamfering No

Supporto tecnico